Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

ME MAX 45 2-2 BUGY - Elektronikgehäuse
1275782

Tragschienengehäuse, Komplettgehäuse mit Metallfußriegel, hohe Bauform, mit Lüftungsschlitzen, Breite: 45,2 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 113,65 mm, Farbe: blaugrau (ähnlich RAL 7031), Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder (optional), Polzahl Querverbinder: 5

Produktdetails









Ihre Vorteile

Einfache Montage
Verfügbar in Baubreiten von 6,2 mm ... 90 mm, modular erweiterbar
Varianz in der Anschlusstechnik
Montierbar auf die Tragschiene
Optional mit tragschienenmontierbaren Busverbinder sowie Leistungsverbindersystem
Klarsichtfrontdeckel schwenkbar