SACB-6/ 6-L-15,0PUR SCO P - Verteilerbox
1272127

Verteilerbox, Anwendung: Standard, Anzahl der Steckplätze: 6, Polzahl: 4, Statusanzeige: ja; Stammleitungsanschluss: Festanschluss, PUR/PVC, Leitungslänge: 15 m, Schirmung: nein

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Sicher im Feld dank vergossenem Gehäuse und hohen Schutzarten
Komfortabel: erhöhte Maschinenverfügbarkeit durch schnelle und einfache Diagnose
Zeit sparen dank Installation mit SPEEDCON-Schnellverriegelung