SACB-8/ 8-L-25,0PUR SCO - Verteilerbox
1262026

Verteilerbox, Anwendung: Standard, erweiterte Anforderungen, Anzahl der Steckplätze: 8, Polzahl: 4, Kodierung: A, Steckplatzbelegung: einfach, Statusanzeige: ja; Stammleitungsanschluss: Festanschluss 180°, PUR/PVC, Leitungslänge: 25 m, Schirmung: nein

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Sicher im Feld dank vergossenem Gehäuse und hohen Schutzarten
Komfortabel: erhöhte Maschinenverfügbarkeit durch schnelle und einfache Diagnose
Zeit sparen dank Installation mit SPEEDCON-Schnellverriegelung