SACB-C-H180 8/16 SCO GN
-
Anschlusshaube
1260009
Anschlusshaube mit integriertem Steckverbinder mit Schraubanschluss, für Sensor-/Aktor-Boxen mit M12-Metallgewinde oder QUICKON-Anschluss und steckbaren Stammleitungsanschluss, für 4, 6 oder 8 Steckplätze
Produktdetails
Hinweis zur Dokumentation | Für Details der verwendeten Leiterplattenstecker siehe technische Daten des Artikels MC 1,5/10-STF-3,5 - 1847204 |
Montagehinweis | ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die Schutzart gefährdet wird. Fangen Sie vor dem Steckverbinder mechanische Lasten ab, z. B. durch Kabelbinder. |
Produkttyp | Anschlusshaube |
Anwendung | Sensor-/Aktor-Box |
Nennspannung UN | 120 V AC |
120 V DC | |
Bemessungsstrom gesamt | 10 A |
Strombelastbarkeit je Pfad max. | 2 A |
Strombelastbarkeit je Steckplatz | 4 A |
Leiteranschluss | |
Anschlussart Sensor/Aktor | M12-Buchse |
Anschlussart | Steckbarer Schraubanschluss |
Anschlussquerschnitt Signalleitung flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
0,14 mm² ... 1,5 mm² | |
Anschlussquerschnitt AWG Signalleitung flexibel | 26 ... 16 |
26 ... 16 | |
Abisolierlänge Signalleitung | 7 mm |
Abisolierlänge der Ummantelung | 50 mm (Stammleitung) |
Anzugdrehmoment-Deckelschraube | 0,35 Nm |
Anschlussbelegung | |
Steckplatz/Pol = Aderfarbe oder Anschluss | 1 / 4 (A) = 1 / 4 = WH |
1 / 2 (B) = 1 / 2 = GYPK | |
2 / 4 (A) = 2 / 4 = GN | |
2 / 2 (B) = 2 / 2 = RDBU | |
3 / 4 (A) = 3 / 4 = YE | |
3 / 2 (B) = 3 / 2 = WHGN | |
4 / 4 (A) = 4 / 4 = GY | |
4 / 2 (B) = 4 / 2 = BNGN | |
5 / 4 (A) = 5 / 4 = PK | |
5 / 2 (B) = 5 / 2 = WHYE | |
6 / 4 (A) = 6 / 4 = RD | |
6 / 2 (B) = 6 / 2 = YEBN | |
7 / 4 (A) = 7 / 4 = BK | |
7 / 2 (B) = 7 / 2 = WHGY | |
8 / 4 (A) = 8 / 4 = VT | |
8 / 2 (B) = 8 / 2 = GYBN | |
1-8 / 1 (+ 120 V) = UN = BN | |
1-8 / 3 (0 V) = 0 V = BU | |
1-8 / 5 (PE) = PE = GNYE |
Statusanzeige vorhanden | nein |
Breite | 58 mm |
Höhe | 21 mm |
Länge | 34 mm |
Material Gehäuse | PBT |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Dichtung | NBR |
Material Kontakt Stammkabelseite | Cu-Legierung |
Material Kontaktträger Stammkabelseite | PA |
Material Kontaktoberfläche Stammkabelseite | vergoldet |
Leitungsaußendurchmesser | 7 mm ... 12 mm |
Anschlussart | Steckbarer Schraubanschluss |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 |
IP67 | |
IP69K | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -30 °C ... 80 °C |
Artikelnummer | 1260009 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | C1 - Sensor-Aktor-Kabel |
Produktschlüssel | AF3CCG |
GTIN | 4063151368890 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 70,4 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 70,4 g |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440111 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003558 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
SACB-4/ 8-L-C GG SCO - Grundgehäuse-Verteilerbox 1516739
-
SACB-6/ 6-L-C GG SCO - Grundgehäuse-Verteilerbox 1516742
-
SACB-6/12-L-C GG SCO - Grundgehäuse-Verteilerbox 1516755
-
SACB-8/ 8-L-C GG SCO - Grundgehäuse-Verteilerbox 1516768
-
SACB-8/16-L-C GG SCO - Grundgehäuse 1516771
-
SACB- 4X0,34/ 3X0,75-50,0 PUR - Stammleitungsring 1503328
-
SACB- 8X0,5/ 3X1,0-50,0 PUR - Stammleitungsring 1503357
-
SACB-8X0,5/3X1,0-50,0 HPUR - Stammleitungsring 1401690
-
SACB- 6X0,34/ 3X0,75-50,0 PUR - Stammleitungsring 1503331
-
SACB-12X0,5/ 3X1,0-50,0 PUR - Stammleitungsring 1503360
-
SACB- 8X0,34/ 3X0,75-50,0 PUR - Stammleitungsring 1503344
-
SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 PUR - Stammleitungsring 1503373
-
SACB-16X0,5/ 3X1,0-200,0 PUR - Stammleitungsring 1559893
-
SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 VPUR - Stammleitungsring 1430938
-
SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 80MC - Stammleitungsring 1402304
-
UC-EM (17,5X9) - Einrastschildchen 0827490
-
UC-EM (17,5X9) YE - Einrastschildchen 0827494
-
UC-EM (17,5X9) CUS - Einrastschildchen 0828238
-
UC-EM (17,5X9) YE CUS - Einrastschildchen 0828239
-
SZK PZ1 VDE - Schraubendreher 1206450
-
TSD-M 1,2NM - Drehmoment-Schraubendreher 1212224
-
TSD 25 SAC - Drehmoment-Schraubendreher 1212315
-
SAC BIT HOOD-W 24 - Werkzeug 1212486
-
TSD-M 3NM - Drehmoment-Schraubendreher 1212225
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptereinsatz 1212600
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Schraubendreher 1205037
-
SF-BIT-SL 0,45X2,4-70 - Schraubeinsatz 1212607
-
SF-M BH - Schraubendreher 1212070
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg