Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

NBC-M12MS/ 0,5-94D VA NC - Netzwerkkabel
1256900

Netzwerkkabel, Ethernet, 8-polig, PVC (verstärkt) UV-beständig, schwarz RAL 9005, geschirmt, Stecker gerade M12, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 0,5 m, Schirm nicht auf Rändel aufgelegt, Edelstahlrändel

Produktdetails