Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

HC-STA-RJ45I-23-HT-M20-PLRBK - Steckverbinder-Set
1249555

Steckverbinder-Set, Polzahl: 8, 1 GBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), Material: PA, Anschlussart: IDC-Schnellanschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 23- 22, Kabelabgang: gerade, mit RJ45-Kontakteinsatz, mit geschlitzter Dichtung

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Geringere Kosten als Metallausführung
Möglichkeit der Kennzeichnung mittels Bezeichnungsschild 9 x 20 mm
Geringes Gewicht
Geringere Kondensationsgefahr