VAL-MS 230/3+1-PT
-
Überspannungsableiter Typ 2
1248961
Überspannungsableiter bestehend aus Basiselement mit Push-in-Anschlusstechnik und Schutzsteckern, zur Montage auf NS 35/7,5. Nennspannung: 230 V AC, 3+1-Schaltung
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Push-in-Anschlusstechnik für eine einfache Installation und einheitliche Anschlusstechnik im ganzen Schaltschrank
Zeitersparnis bei der Verdrahtung durch die nicht notwendige Prüfung des empfohlenen Anschlussdrehmoments
Einsparung zusätzlichen Installationsmaterials dank Durchgangsverdrahtung