Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

THERMOMARK GO BAG - Transporttasche
1229457

Flexible Umhänge- und Gürteltasche für den mobilen Drucker THERMOMARK GO. Zusätzliche Fächer bieten Platz für Smartphone und Materialien.

Produktdetails








Ihre Vorteile

Einfaches und effizientes Transportieren Ihres THERMOMARK GO
Direktes Drucken Ihrer Markierungslösungen aus der Tasche heraus
Maximale Flexibilität: Die Tasche kann sowohl als Gürtel- als auch Umhängetasche verwendet werden
Unterwegs alles dabei und jederzeit griffbereit: 2 Extrafächer bieten Platz für Ihr Smartphone sowie einen zusätzlichen Akku und 2 Materialkassetten
Die kleine Tasche für das Smartphone kann bei Bedarf auch abgenommen werden: Die Tasche hat einen Clip, sodass sie auch am Gürtel separat befestigt werden kann
Jederzeit alles im Blick: Durch das transparente Sichtfenster an der Seite der Tasche ist ersichtlich, welches Material im Drucker eingelegt ist
Einfaches Entnehmen: Entnahmegurte in den einzelnen Fächern ermöglichen ein besonders einfaches Entnehmen des Druckers sowie des Zubehörs