BC 17,6 BS U22 BK
-
Blindstopfen
1227308
Tragschienengehäuse für den Einsatz in Installationsverteilern nach DIN 43880, Blindstopfen für unbestückte Klemmstellen (U22), Breite: 17,6 mm, Höhe: 29,78 mm, Tiefe: 22,35 mm, Farbe: schwarz (ähnlich RAL 9005)
Produktdetails
Ihre Vorteile
Einfache, werkzeuglose Montage
Brennbarkeitsklasse V0 nach UL 94