Das flexibel konfigurierbare Raumbediengerät ERS 1000 eignet sich zum Einbau in viele Standard-Schalterprogramme. Optional kann das Gerät mit verschiedenen Sensoren kombiniert werden. Die Bedienung erfolgt durch eine intuitive Menüführung über das Farbdisplay und Kurzhubtasten. Die Ansteuerung des ERS 1000 erfolgt über einen Treiber für das Niagara-Framework. Die Software für Betrieb und Konfiguration ist kostenfrei und kann über den Niagara Marketplace und über die Emalytics-Installationen des ILC 2050 BI heruntergeladen werden.
ERS 1000-R BK
-
Raumbediengerät
1222439
Emalytics Room Switch - kompaktes Bediengerät für Raumfunktionen wie Beleuchtung, Verschattung und Temperatureinstellung. Mit 2 RJ45-Anschlüssen und integriertem Ethernet Switch. Kostenloser Treiber für die Integration in das Niagara-Framework.
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Ein einziges Bediengerät für vielfältige Raumfunktionen
Intuitive Bedienung dank Farb-Display und Kurzhubtasten
Sonderfunktionen wie Szenensteuerung und Informationsanzeige
Integration in die IT-Infrastruktur mittels Ethernet-Schnittstelle
Einfache Einbindung und Konfiguration im Gebäudemanagementsystem Emalytics
Messung des Raumklimas durch Erweiterung mit Sensormodulen
Stromversorgung über Ethernet