Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

ERS 1000-R M BK - Raumbediengerät
1221852

Emalytics Room Switch - kompaktes Bediengerät für Raumfunktionen wie Beleuchtung, Verschattung und Temperatureinstellung. Mit Mikrofon und RJ45-Anschluss. Das Gerät erlaubt eine Linienverkabelung über den integrierten Ethernet Switch. Farbe: weiß.

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Ein einziges Bediengerät für vielfältige Raumfunktionen
Intuitive Bedienung dank Farb-Display und Kurzhubtasten
Sonderfunktionen wie Szenensteuerung und Informationsanzeige
Integration in die IT-Infrastruktur mittels Ethernet-Schnittstelle
Einfache Einbindung und Konfiguration im Gebäudemanagementsystem Emalytics
Messung des Raumklimas durch Erweiterung mit Sensormodulen
Stromversorgung über Ethernet