Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

PV-PRO/M/F-200/F-1000/3.5 - Sicherungsstecker
1220881

Sicherungsstecker, Artikelfamilie: SUNCLIX, Farbe: schwarz, Bemessungsspannung: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), Bemessungsstrom: 3,5 A, Anschlussart: SUNCLIX PV-Steckverbinder, SUNCLIX-Sicherungselement zur Absicherung von Modulen und Geräten in Photovoltaikanlagen

Produktdetails