PV-PRO/OE-200/F-1500/9
-
Sicherungsstecker
1220819
Sicherungsstecker, Artikelfamilie: SUNCLIX, Farbe: schwarz, Bemessungsspannung: 1500 V DC (bis 4000m ü. NN), Bemessungsstrom: 9 A, Anschlussart: offenes Leitungsende, Kabeldurchmesser min.: 5,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 6,4 mm, SUNCLIX-Sicherungselement zur Absicherung von Modulen und Geräten in Photovoltaikanlagen