Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

PV-PRO/M/F-200/F-1500/7 - Sicherungsstecker
1220812

Sicherungsstecker, Artikelfamilie: SUNCLIX, Farbe: schwarz, Bemessungsspannung: 1500 V DC (bis 4000m ü. NN), Bemessungsstrom: 7 A, Anschlussart: SUNCLIX PV-Steckverbinder, SUNCLIX-Sicherungselement zur Absicherung von Modulen und Geräten in Photovoltaikanlagen

Produktdetails