Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

CRIMPFOX-M HS/DIE - Crimpeinsatz
1219092

Gesenk, für Crimpfox-M, für Schrumpfverbinder 0,5 - 1,5 mm2 und 1,5 - 2,5 mm2 (Rot, Blau), verpackt in einer anreihbaren Aufbewahrungsbox

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Gesenk für die CRIMPFOX-Universalzange