UNIFOX-P VDE_DB
-
Spitzzange
1212810
Spitzzange mit Schneide, Greiffläche gezahnt, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC geprüft, Verpackungsart: mit Halterung für Verkaufsdisplay (Backcard)
Produktdetails
Ihre Vorteile
Für Arbeiten an oder in der Nähe von stromführenden Teilen bis zu 1000 V Wechselspannung oder 1500 V Gleichspannung
Die Werkzeuge sind mit ergonomischen Zwei-Komponenten Sicherheitsgriffen ausgestattet
Stückgeprüfte Sicherheitswerkzeuge nach DIN EN 60900 (VDE 0682-201)