Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

CUTFOX-SP VDE_DB - Seitenschneider
1212792

Kraft-Seitenschneider, mit optimierter Hebelübersetzung, auch für Pianodraht geeignet, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC geprüft, Verpackungsart: mit Halterung für Verkaufsdisplay (Backcard)

Produktdetails









Ihre Vorteile

Induktiv gehärtete Schneiden für langzeitstabile Schneidleistungen
VDE-geprüfte Schneidwerkzeuge aus hochwertigem Spezial-Werkzeugstahl