CRIMPFOX-RCI 6 CUS
-
Presszange
1212774
Quetschzange, laser-beschriftet nach Kundenangaben, für isolierte Kabelschuhe, 0,5 mm2 ... 6,0 mm2 (rot, blau, gelb), Oval-Crimp, symmetrisch
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Die CRIMPFOX-RCI 6 /... runden das Programm der Kabelschuh-Quetschzangen nach oben ab
Präzise gefertigte Gesenke bieten eine gleichbleibend hohe Qualität bei der Kontaktverarbeitung