CRIMPFOX 6 CUS
-
Presszange
1212767
Presszange, laser-beschriftet nach Kundenangaben, für Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1+4, 0,25 mm2 ... 6,0 mm2, seitliche Einführung, Trapez-Crimp
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Selbst bei großen Leiterquerschnitten wird mit minimalem Kraftaufwand eine optimale Verpressung für alle Aderendhülsen erzielt
Entriegelbare Zwangssperre
Umfangreiches Presszangen-Programm
Gleichbleibend hohe Qualitätsverpressung
Gekennzeichnete Gesenkstationen für das präzise Verarbeiten der entsprechenden Querschnitte