Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

SF-BIT-PHSL 2-70 - Schraubeinsatz
1212601

Schraub-Bit, Plus-Minus PH/Schlitz, E6,3-1/4" Antrieb, Größe: PH 2 x 70 mm, zähhart, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3 / ISO 1174

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Werkzeuge für Akkuschrauber SF-ASD 21 in unterschiedlichen Ausführungen