SF-VT VDE
-
Spannungsprüfer
1212598
Spannungsprüfer, einpolig, für 150 V - 250 V, entspricht DIN 57680/6 und VDE 0680/6, auch als Betätigungswerkzeug für Federkraftklemmen einsetzbar, Größe: 0,5 x 3,0 x 70 mm, VDE isoliert, mit Abrollschutz
Produktdetails
Ihre Vorteile
Als Betätigungswerkzeug für Federkraftklemmen einsetzbar
Mit Abrollschutz
VDE-geprüft
Schlitzschraubendreher mit Prüffunktion