Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

SF-BIT-PZ 1-70 - Schraubeinsatz
1212594

Schraub-Bit, Kreuz PZ, E6,3-1/4" Antrieb, Größe: PZ 1 x 70 mm, zähhart, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Werkzeuge für Akkuschrauber SF-ASD 21 in unterschiedlichen Ausführungen