Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

CRIMPFOX-SR 6-2 - Crimpzange
1212468

Crimpzange, für Solarverbinder MC4, Zwangssperre entriegelbar, seitliche Einführung, mit Locator 2,5 ... 6 mm2

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Ergonomisch geformte Griffe
Entriegelbare Zwangssperre
Optimierte mechanische Übersetzung reduziert den Kraftaufwand um bis zu 25 %
Gleichbleibend hohe Qualitätsvercrimpung
Gekennzeichnete Gesenkstationen für das präzise Verarbeiten der entsprechenden Querschnitte