TOOL-CASE BASIC
-
Werkzeugkoffer
1212428
Werkzeugkoffer, bestückt mit: Kabelschneider, Seitenschneider, Kombi- und Spitzzange, Abisolierzange, Abmantelwerkzeug, Crimpzangen, Schraubendreher, Schaltschrankschlüssel, Muster-Set, Aderendhülsenbox
Produktdetails
-
-
CRIMPFOX 10S - Presszange 1212045
-
CRIMPFOX-RCI 6 - Presszange 1212057
-
CUTFOX 18 - Kabelschneidwerkzeug 1212129
-
CUTFOX-S VDE - Seitenschneider 1212207
-
UNIFOX-C VDE - Kombizange 1212202
-
UNIFOX-P VDE - Spitzzange 1212204
-
WIREFOX 10 - Abisolierwerkzeug 1212150
-
WIREFOX-D 11 - Abisolierwerkzeug 1212160
-
WIREFOX-D 40 - Abisolierwerkzeug 1212161
-
SZF 0-0,4X2,5 - Schraubendreher 1204504
-
SZF 1-0,6X3,5 - Schraubendreher 1204517
-
SZF 2-0,8X4,0 - Schraubendreher 1204520
-
SZF 3-1,0X5,5 - Schraubendreher 1206612
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Schraubendreher 1205037
-
SZS 0,5X3,0 VDE - Schraubendreher 1207404
-
SZS 1,0X4,0 VDE - Schraubendreher 1205066
-
SZS 1,0X6,5 VDE - Schraubendreher 1205079
-
SZK PH1 VDE - Schraubendreher 1205150
-
SZK PH2 VDE - Schraubendreher 1205163
-
SZK PZ1 VDE - Schraubendreher 1206450
-
SZK PZ2 VDE - Schraubendreher 1206463
-
USS 4 - Schaltschrankschlüssel 1203149
-
SAMPLE-TOOL-CASE-CABLE-SET - Muster-Set 1208335
-
AI SORTI BOX RD - Sortimentkasten 3202960
Environmental Product Compliance | |
California Proposition 65 | Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads" |
Produkttyp | Werkzeug-Set |
Verpackungsart | Koffer |
Breite | 475 mm |
Höhe | 110 mm |
Länge | 425 mm |
Farbe | mehrfarbig |
Artikelnummer | 1212428 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ |
Produktschlüssel | BH3511 |
GTIN | 4046356514613 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 6.768 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 6.768 g |
Zolltarifnummer | 82060000 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 21045003 |
ECLASS-15.0 | 21045003 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000149 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 27113200 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Nicht zutreffend (kein elektrisches und elektronisches Equipment) |
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg