Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

WIREFOX 2,5 - Abisolierwerkzeug
1212368

Abisolierwerkzeug, für Leiter und Kabel von 0,08 bis 2,5 mm Leiterquerschnitt, selbstjustierend, Abisolierlänge einstellbar bis 15 mm, Schneidvermögen bis 6 mm2 flexibel /1,5 mm2 starr

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Flexibel einstellbarer Anschlag für die Abisolierlänge
Praktischer integrierter Drahtschneider
Die Abisolierzangen WIREFOX ... zeichnen sich durch den automatischen Einstellmechanismus für verschiedenste Isolationen und Leiterdurchmesser aus