CRIMPFOX 6S-F
-
Presszange
1212043
Presszange, für Aderendhülsen ohne Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 1 und Aderendhülsen mit Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 4, 0,5 mm2 ... 6 mm2, frontale Einführung, Vierkant-Crimp
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Selbst bei großen Leiterquerschnitten wird mit minimalem Kraftaufwand eine optimale Verpressung für alle Aderendhülsen erzielt
Entriegelbare Zwangssperre
Umfangreiches Presszangen-Programm
Gleichbleibend hohe Qualitätsverpressung
Gekennzeichnete Gesenkstationen für das präzise Verarbeiten der entsprechenden Querschnitte