Tragschienen-Verteiler der FDX-20-Serie für Plug-and-Play-Anschluss, bestückt mit 6x LC-Quad-Kupplungen und 1x Socket M17 MPO 24-polig, Socketbefestigung auf Unterseite (Socket kann bei Bedarf auch oben befestigt werden. Gehäuse (2-teilig) vorbereitet für Tragschienenmontage durch rückseitigen Adapter (dieser kann auch seitlich montiert werden)
FOC-PP-17S24-LCD12-OM1
-
Verteiler
1208053
Verteiler, Bauform: Tragschienenmodul, Schutzart: IP20, Polzahl: 24, Material: Metall, Anschlussart: M17-Rundsteckverbinder, Kabelabgang: oben und unten, Gehäusegröße: 1, Farbe: grau, Ethernet
Produktdetails
Produkttyp | Netzwerk-Verteilerbox |
Bauform | Tragschienenmodul |
Sensorart | Ethernet |
Polzahl | 24 |
Steckgesicht | LC-Duplex |
Anzahl der Leitungen | 24 |
Anzahl der Modulplätze | 6 |
Anzahl der Steckplätze | 24 |
Schutzdeckel | ja |
Kabelabgang | oben und unten |
Dämpfung | ≤ 0,6 dB |
Übertragungsmedium | LWL |
Anschlusstechnik | |
Anschlussart | M17-Rundsteckverbinder |
Breite | 40 mm |
Höhe | 130 mm |
Tiefe | 115 mm |
Gehäuse | |
Gehäusebreite | 40 mm |
Mechanische Kennwerte | |
Durchmesser Ferrule | 1,25 mm |
Farbe | grau |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Ferrule | PPS |
Material Gehäuse | Metall |
Material Gehäuseoberfläche | pulverbeschichtet, grau (Metallgehäuse) |
Leitungstyp | Glasfaser Multimode |
Leitungsart | Fan out |
Leitungsaußendurchmesser | ≤ 12,00 mm (von 6 mm) |
6 mm ... 12 mm | |
Einzeladern, Durchmesser | 2 mm |
LWL-Leitung | |
Anzahl der Fasern | 24 |
Faser | GOF |
Faserart | Glasfaser Multimode 62,5/125 µm |
Übertragungsmedium | LWL |
Dämpfung | ≤ 0,6 dB |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 55 °C |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | Flexibles Umstecken des Tragschienenadapters möglich |
Artikelnummer | 1208053 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |
Produktschlüssel | ABNHBC |
GTIN | 4063151275082 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 602,3 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 536,469 g |
Zolltarifnummer | 85367000 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170113 |
ECLASS-15.0 | 19170113 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001130 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223300 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
FOC-17P24-17P24-GL03/10 - Verbindungskabel 1087149
-
FOC-17P24-17P24-GL03/20 - Verbindungskabel 1087150
-
FOC-17P24-17P24-GL03/30 - Verbindungskabel 1087152
-
FOC-17P24-17P24-GL03/40 - Verbindungskabel 1087153
-
FOC-17P24-17P24-GL03/50 - Verbindungskabel 1087154
-
FOC-17P24-17P24-GL03/100 - Verbindungskabel 1087125
-
FOC-17P24-17P24-GL03/160 - Verbindungskabel 1087134
-
FOC-17P24-17P24-GL03/200 - Verbindungskabel 1087116
-
FOC-FR19:1U-17S24-LCD12-OM1 - Patch-Panel 1087109
-
FOC-FR19:1U-217S24-LCD24-OM1 - Patch-Panel 1087112
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/0.5 - LWL-Patch-Kabel 1144197
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/1 - LWL-Patch-Kabel 1146497
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/2 - LWL-Patch-Kabel 1146505
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/3 - LWL-Patch-Kabel 1111843
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/5 - LWL-Patch-Kabel 1146514
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/10 - LWL-Patch-Kabel 1146520
-
FOC-17P24-17P24-GL03/60 - Verbindungskabel 1087148
-
FOC-17P24-17P24-GL03/70 - Verbindungskabel 1087155
-
FOC-17P24-17P24-GL03/80 - Verbindungskabel 1087156
-
FOC-17P24-17P24-GL03/90 - Verbindungskabel 1087127
-
FOC-17P24-17P24-GL03/110 - Verbindungskabel 1087128
-
FOC-17P24-17P24-GL03/120 - Verbindungskabel 1087130
-
FOC-17P24-17P24-GL03/130 - Verbindungskabel 1087132
-
FOC-17P24-17P24-GL03/140 - Verbindungskabel 1087123
-
FOC-17P24-17P24-GL03/150 - Verbindungskabel 1087133
-
FOC-17P24-17P24-GL03/170 - Verbindungskabel 1087122
-
FOC-17P24-17P24-GL03/180 - Verbindungskabel 1087120
-
FOC-17P24-17P24-GL03/190 - Verbindungskabel 1087117
Ihre Vorteile
Intuitive Frontbedienung und übersichtliches Schaltschrank-Layout dank einheitlichem Design
Flexible Tragschienenmontage in sechs Positionierungsrichtungen möglich
Industrietauglich
Reduzierte Montagezeit durch plug and play
Polbelegung gerade in Line in einem Link
Langfristig sichere Datenverbindung durch umfangreich getestete Komponenten
Rastmontage auf marktgängigen Tragschienen NS 35/7,5 bzw. NS 35/15
Übertragungsrate bis 1000 MBit/s
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg