Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

SACC-DSI-M 8MS-4CON-M 8/1,0 - Gerätesteckverbinder Hinterwand
1190350

Gerätesteckverbinder Hinterwand, 4-polig, Stift, gerade, M8, A-Kodierung, auf freies Leitungsende, Einzellitzen, Kabellänge: 1 m, 0,25 mm2, PVC-Litze

Produktdetails








Ihre Vorteile

Vorkonfektioniert mit Litzen für den sofortigen Einsatz
Kundenspezifische Konfektionen und Litzenlängen lieferbar
Litzenseitig vergossen für optimale Dichtigkeit
Gängige Polbilder und Kodierungen zur Signalübertragung mit einheitlicher Design-in-Bauform