cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425-20071007Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 15 A | 30 - 12 |
VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
Zulassungs-ID: 40040694Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup keine | ||||
320 V | 12 A | 0,2 - 2,5 |