MKDSP 10N/ 2-10,16 BD:2-1
-
Leiterplattenklemme
1182531
Leiterplattenklemme, Nennstrom: 76 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Nennquerschnitt: 16 mm2, Anzahl der Potenziale: 2, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 2, Artikelfamilie: MKDSP 10N, Rastermaß: 10,16 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 5 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 2, Verpackungsart: verpackt im Karton
Produktdetails
Produkttyp | Leiterplattenklemme |
Produktfamilie | MKDSP 10N |
Produktlinie | COMBICON Terminals L |
Polzahl | 2 |
Rastermaß | 10,16 mm |
Anzahl der Anschlüsse | 2 |
Anzahl der Reihen | 1 |
Anzahl der Potenziale | 2 |
Pinlayout | Lineares Pinning |
Anzahl Lötpins pro Potenzial | 2 |
Eigenschaften | |
Nennstrom IN | 76 A |
Nennspannung UN | 1000 V |
Bemessungsspannung (III/3) | 690 V |
Bemessungsstoßspannung (III/3) | 8 kV |
Bemessungsspannung (III/2) | 1000 V |
Bemessungsstoßspannung (III/2) | 8 kV |
Bemessungsspannung (II/2) | 1000 V |
Bemessungsstoßspannung (II/2) | 6 kV |
Anschlusstechnik | |
Bauform | Leiterplattenklemme anreihbar |
Nennquerschnitt | 16 mm² |
Leiteranschluss | |
Anschlussart | Schraubanschluss mit Zughülse |
Leiterquerschnitt starr | 0,5 mm² ... 16 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,5 mm² ... 16 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 20 ... 6 |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,5 mm² ... 16 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,5 mm² ... 16 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts starr | 0,5 mm² ... 4 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel | 0,5 mm² ... 4 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Abisolierlänge | 10 mm |
Antriebsform Schraubenkopf | Längsschlitz (L) |
Anzugsdrehmoment | 1,2 Nm ... 1,5 Nm |
Montageart | Wellenlöten |
Pinlayout | Lineares Pinning |
Materialangaben - Kontakt | |
Hinweis | WEEE/RoHS konform, whisker-frei nach IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Material Kontakt | Cu-Legierung |
Oberflächenbeschaffenheit | galvanisch verzinnt |
Metalloberfläche Klemmstelle (Deckschicht) | Zinn (5 - 7 µm Sn) |
Metalloberfläche Klemmstelle (Zwischenschicht) | Nickel (2 - 3 µm Ni) |
Metalloberfläche Lötbereich (Deckschicht) | Zinn (5 - 7 µm Sn) |
Metalloberfläche Lötbereich (Zwischenschicht) | Nickel (2 - 3 µm Ni) |
Materialangaben - Gehäuse | |
Farbe (Gehäuse) | grün (6021) |
Isolierstoff | PA |
Isolierstoffgruppe | I |
CTI nach IEC 60112 | 600 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Glühdraht-Entflammbarkeitszahl GWFI nach EN 60695-2-12 | 850 |
Glühdraht-Entzündungstemperatur GWIT nach EN 60695-2-13 | 775 |
Temperatur der Kugeldruckprüfung nach EN 60695-10-2 | 125 °C |
Maßzeichnung |
|
Rastermaß | 10,16 mm |
Breite [w] | 20,32 mm |
Höhe [h] | 34,3 mm |
Länge [l] | 18,4 mm |
Bauhöhe | 29,3 mm |
Lötstiftlänge [P] | 5 mm |
Stiftabmessungen | 1 x 0,9 mm |
Leiterplatten-Design | |
Bohrlochdurchmesser | 1,5 mm |
Prüfung auf Leiterbeschädigung und Lockerung | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):2005-03 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Zugprüfung | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):2005-03 |
Leiterquerschnitt/Leiterart/Zugkraft Sollwert/Istwert | 0,5 mm² / starr / > 20 N |
0,5 mm² / flexibel / > 20 N | |
16 mm² / starr / > 100 N | |
16 mm² / flexibel / > 100 N | |
Drehmomentprüfung | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):2005-03 |
Erwärmungsprüfung | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
Anforderung Erwärmungsprüfung | Temperaturerhöhung ≤ 45 K |
Isolationswiderstand | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
Isolationswiderstand benachbarte Pole | > 5 MΩ |
Luft- und Kriechstrecken | | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
Isolierstoffgruppe | I |
Kriechstromfestigkeit (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Bemessungsisolationsspannung (III/3) | 690 V |
Bemessungsstoßspannung (III/3) | 8 kV |
Mindestwert der Luftstrecke - inhomogenes Feld (III/3) | 8 mm |
Mindestwert der Kriechstrecke (III/3) | 8 mm |
Bemessungsisolationsspannung (III/2) | 1000 V |
Bemessungsstoßspannung (III/2) | 8 kV |
Mindestwert der Luftstrecke - inhomogenes Feld (III/2) | 8 mm |
Mindestwert der Kriechstrecke (III/2) | 8 mm |
Bemessungsisolationsspannung (II/2) | 1000 V |
Bemessungsstoßspannung (II/2) | 6 kV |
Mindestwert der Luftstrecke - inhomogenes Feld (II/2) | 5,5 mm |
Mindestwert der Kriechstrecke (II/2) | 5,5 mm |
Vibrationsprüfung | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frequenz | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-Geschwindigkeit | 1 Oktave/min |
Amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Beschleunigung | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Prüfdauer je Achse | 2,5 h |
Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse |
Glühdrahtprüfung | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
Temperatur | 850 °C |
Einwirkdauer | 5 s |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 100 °C (In Abhängigkeit der Strombelastbarkeits-/Derating-Kurve) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
Relative Luftfeuchte (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 % |
Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 100 °C |
Verpackungsart | verpackt im Karton |
Artikelnummer | 1182531 |
Verpackungseinheit | 50 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | E1 - Leiterplattenanschl. |
Produktschlüssel | AANFFF |
GTIN | 4063151220051 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 15,114 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 14,494 g |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460101 |
ECLASS-15.0 | 27460101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002643 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
EF3.0 Klimawandel | |
CO2e kg | 0,08 kg CO2e |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
Schnell und komfortabel testen durch integrierte Prüfmöglichkeit
Seitliche Verrastung erlaubt individuelle Zusammenstellung unterschiedlicher Polzahlen
Integrierter Untersteckschutz verhindert Fehlstecken des Leiters unterhalb der Zughülse
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg