SCX-CLAMP 14X51-127 - Mastschelle
1175556

Mastschellen, 2 Stück, mit Schnellmontageanschluss zur Installation an Masten mit einem Durchmesser von 51 ... 127 mm

Produktdetails








Ihre Vorteile

Zur Montage der Smart Ethernet Box
Aus hochwertigen Edelstahl
Für den Außenbereich
Einfache Bedienung
Robuste Bauweise