Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

IPD WD 3P2,5 M25 BK A-B-AA 250 - Wanddurchführung
1169348

Wanddurchführung, Direktanschluss, Anschlussart: Push-in-Anschluss/ Push-in-Anschluss, Polzahl: 2+PE, M25, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, 600 V, 20 A, PA, schwarz, Leitungsaußendurchmesser: 6 mm ... 9 mm und 8 mm ... 13 mm, Verpackungseinheit: 250 Stück

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Komfortabel: einfache und schnelle Konfektionierung ohne Spezialwerkzeug
Schnelle und einfache Inbetriebnahme durch werkzeuglose Push-in-Anschlusstechnik
Zuverlässige Installationen in rauer Umgebung dank IP66, IP68, IP69K im gesamten System