Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

ME 22,5 UTR H KMGY - Seitenelement
1168448

Tragschienengehäuse, Gehäusehalbschale (rechts), hohe Bauform, Breite: 22,6 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 107,3 mm, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035)

Produktdetails









Ihre Vorteile

Werkzeuglose Montage
Verfügbar in Baubreiten von 12,5 mm ... 90 mm,modular erweiterbar
Brennbarkeitsklasse V0 nach UL 94
Varianz in der Anschlusstechnik
Montierbar auf die Tragschiene
Optional mit integriertem oder tragschienenmontierbarem Busverbinder