Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

SACC-DSI-M12MST-4P-M16XL/1,5 - Gerätesteckverbinder Hinterwand
1162541

Gerätesteckverbinder Hinterwand, Leistung, 4-polig, Stift, gerade, M12-Standard, T-Kodierung, auf freies Leitungsende, Einzellitzen, Kabellänge: 1,5 m, 1,31 mm2, UL/cUL Schaltlitze, vergossen, dieser Artikel ist voraussichtlich ab 2026-Q2 nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) bleifrei, auf Anfrage ist eine bleifreie Alternative vorab möglich

Produktdetails









Ihre Vorteile

Für kompakte Geräte: hohe Leistungen auf kleinem Raum übertragen
Montagefreundliche, optimierte XL-Gehäusekontur mit Schlüsselweite 19
Mechanische Anzugsbegrenzung für langzeitstabile Abdichtung
Vorkonfektioniert mit Litzen für den sofortigen Einsatz
Kundenspezifische Konfektionen und Litzenlängen lieferbar
Litzenseitig vergossen für optimale Dichtigkeit
Für hohe Übertragungssicherheit: Schirmanbindung an das Gehäuse mit optionaler EMV-Mutter