BL2 BPC 1501E-W-64-W10-T
-
Box-PC
1158244
Lüfterloser Industrie-Box-PC (BPC) mit Schutzart IP30 und energieeffizientem Intel® Celeron® N3350-Prozessor mit 32 GB eMMC-Massenspeicher, 64 GB M.2-SSD, 2x COM-Ports, Windows 10 Enterprise 2019 LTSC-Betriebssystem, WLAN und einem Trusted Platform Module (TPM)
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Produkttyp | Box-PC |
Rechnerdaten | |
Prozessor | Intel® Celeron® N3350 1.10/2.4 GHz |
Betriebssystem | Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 (64-bit), Multi-language |
Arbeitsspeicher | 4 GB LPDDR4 |
Datenspeicher | eMMC internal, 32 GB |
64 GB M.2-SSD | |
Kühlung | passiv |
Display | |
Display-Typ | keine |
Anwender-Software | ohne Anwender-Software |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 16,8 W |
Versorgung | |
Versorgungsspannung (DC) | 24 V DC ±20 % (CE-Bewertung) |
Versorgungsspannungsbereich | 12 V DC ... 30 V DC (Betriebsspannung laut Kennzeichnung ist 12 ... 30 V DC) |
Stromaufnahme maximal | 0,7 A (24 V DC) |
Stromaufnahme typisch | 0,53 A (24 V DC) |
Leistungsversorgung | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
Abisolierlänge | 7 mm |
Schnittstellen | 1x DP++ |
2x USB 3.0 | |
2x COM-Ports | |
1x Wireless LAN | |
Netzwerk | 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45 |
LAN Chipset | Intel® I210-AT |
Außenmaß | |
Breite / Höhe / Tiefe | 99 mm / 92 mm / 63 mm |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP30 |
IP30 | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 50 °C (mit 0,5 m/s Luftstrom) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 85 % (ohne Betauung) |
Schock | 15g, 11 ms, nach IEC 60068-2-27 |
Vibration (Betrieb) | 1g, nach EN 60068-2-6 |
Konformität/Zulassungen | |
Konformität | CE-konform |
Montageart | Tragschienenmontage |
Wandmontage (Zubehör erforderlich) |
Artikelnummer | 1158244 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | P1 - HMIs + Industrie-PC |
Produktschlüssel | DRBABA |
GTIN | 4063151163938 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 950 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 650 g |
Zolltarifnummer | 84715000 |
Ursprungsland | TW |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19200102 |
ECLASS-15.0 | 19200102 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001413 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43211500 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
-
-
DP TO VGA ADPTR - Adapter 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Adapter 2400174
-
VL 2.0M DP CABLE - Verbindungskabel 2404774
-
BL2 BPC 1500 WALL MOUNT KIT - Montagekit 1147655
-
BL2 BPC 1500 RTC BATTERY - Batterie/Akku 1147739
-
BL2 BPC 1500 DIN RAIL KIT - Montagekit 1147464
-
BL2 BPC 1500 64GB M.2 SSD KIT - Speicher 1147738
-
BL2 BPC 1500 128GB M.2 SSD KIT - Speicher 1147737
-
BL2 X100 480GB 2.5 SSD MLC - Speicher 1185762
-
MC 1,5/ 2-STF-3,5 - Leiterplattenstecker 1847055
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg