Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

SH-8ES008AAD00S - Gerätesteckverbinder Vorderwand
1154847

M23, Gerätesteckverbinder Vorderwand, Serie: SH, gewinkelt drehbar, geschirmt: ja, für Standard- und SPEEDCON-Verriegelung, Polzahl: 4+4+PE / 3+N+PE, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, O-Ring axial, Flanschmaß: 26 mm x 26 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Reduzierung der Anschlusszeit mit optionaler SPEEDCON-Schnellverriegelung
Übertragung von Signalen, Daten und Leistung in nur einem Steckverbinder
Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten
Durchgängiger EMV-Schutz für zuverlässige Verbindungslösungen im industriellen Umfeld