SAC-12P-MS/ 0,8-35T/MS SH SCO
-
Sensor-/Aktor-Kabel
1151536
Sensor-/Aktor-Kabel, 12-polig, PUR/PVC, schwarz RAL 9005, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: A, auf Stecker gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: A, Kabellänge: 0,8 m
Produktdetails
Produkttyp | Sensor-/Aktor-Kabel |
Polzahl | 12 |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Geschirmt | ja |
Kodierung | A |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Dichtung | NBR |
Material Griffkörper | TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend |
Material Kontakt | CuZn |
Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
Material Kontaktträger | PA 6.6 |
Material Verschraubung | Zinkdruckguss, vernickelt |
Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
Nennspannung UN | 30 V AC |
30 V DC | |
Nennstrom IN | 1,5 A |
Statusanzeige | nein |
Statusanzeige vorhanden | nein |
Anschluss 1 | |
Bauform | Stecker gerade M12 SPEEDCON |
Polzahl | 12 |
Verriegelungsart | SPEEDCON |
Kodierungsart | A |
Anschluss 2 | |
Bauform | Stecker gerade M12 SPEEDCON |
Polzahl | 12 |
Verriegelungsart | SPEEDCON |
Kodierungsart | A |
Leitungslänge | 0,8 m |
PUR/PVC schwarz Twisted Pair [35T] | |
Maßzeichnung |
|
Leitungsgewicht | 87 kg/km |
UL AWM Style | 20233 / 1061 (80 °C / 300 V) |
Polzahl | 12 |
Geschirmt | ja |
Leitungstyp | PUR/PVC schwarz Twisted Pair [35T] |
Leiteraufbau Signalleitung | 18x 0,10 mm |
AWG Signalleitung | 26 |
Leitungsquerschnitt | 12x 0,14 mm² (Signalleitung) |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1 mm ±0,05 mm (Signalleitung) |
Leitungsaußendurchmesser | 8,50 mm ±0,2 mm |
Außenmantel, Material | PUR |
Außenmantel, Farbe | schwarz RAL 9005 |
Material Leiter | verzinnte Cu-Litze |
Material Aderisolation | PVC |
Einzelader, Farbe | weiß-braun, grün-gelb, grau-rosa, blau-rot, schwarz-violett, grau/rosa-rot/blau |
Paarverseilung | 2 Adern zum Paar |
Gesamtverseilung | 6 Paare um Füller zur Seele |
Optische Schirmbedeckung | 85 % |
Leiterwiderstand max. | ≤ 142 Ω/km (bei 20 °C) |
Isolationswiderstand | ≥ 10 MΩ*km (bei 20 °C) |
Nennspannung Kabel | 42 V AC |
Prüfspannung | 1500 V AC |
Mindestbiegeradius, fest verlegt | 5 x D |
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 10 x D |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 43 mm |
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 85 mm |
Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 2000000, Biegeradius: 85 mm, Verfahrweg: 10 m, Verfahrgeschwindigkeit: 3 m/s, Beschleunigung: 10 m/s² |
Flammwidrigkeit | nach DIN EN 60332-1-2 |
nach VW-1 | |
Ölbeständigkeit | nach DIN EN 60811-2-1 |
Sonstige Beständigkeit | hydrolyse- und mikrobenbeständig (nach EN 50396) |
Besondere Eigenschaften | schleppkettentauglich |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 |
IP68 | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 90 °C (Stecker/Buchse) |
-40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) | |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
Artikelnummer | 1151536 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 50 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | C1 - Sensor-Aktor-Kabel |
Produktschlüssel | AF1CNA |
GTIN | 4063151148843 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 108,9 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 105 g |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg