Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

CUC-SP-J1ST-S/R4LT-SMD - RJ45-Leiterplatten-Steckverbinder
1149611

RJ45-Leiterplatten-Steckverbinder, Bauform: RJ45, Schutzart: IP20, Polzahl: 8, 10 GBit/s, Material: Metall, Anschlussart: SMD-Reflow

Produktdetails









Ihre Vorteile

Die Reflow-Fähigkeit erlaubt einen effizienten, kostenoptimierten Verarbeitungsprozess
Der erweiterte Temperaturbereich von -40 °C ... +85 °C ermöglicht den Einsatz in anspruchsvollen Applikationen