Digital-zu-Analogumsetzer zur Umsetzung von bis zu 4 digitalen Eingangssignalen in ein zustandsproportionales 4 ... 20 mA Signal. Das Modul stellt je nach Schaltzustand der angeschlossenen Signalgeber einen Stromwert am Modulausgang im Bereich 4 mA ... 20 mA ein. Die aktive analoge Eingangskarte kann über den Stromwert und entsprechenden Umrechnungstabellen die Schaltzustände der Schaltkontakte ermitteln. Installiert wird das Modul per Steckkontakt auf ein passendes VIP I/O-Marshalling-Basiselement. Die Installation in der Zone 2, Zündschutzart „ec“ ist zulässig.
IOA DAC-4DI/AI/EX
-
Wandler
1145061
Digital-Analog-Wandler für VIP I/O-Marshalling-Basiselemente. Zum Anschluss von vier digitalen Eingängen und Umwandlung in ein einzelnes analoges 4...20 mA-Signal. Einsparung von drei I/O-Kanälen.
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör