SACC-E-M12MS-4PL-M20
-
Wanddurchführung
1139802
Wanddurchführung, Universal, 4-polig, ungeschirmt, Stecker gerade M12, Kodierung: A, Vorderwandmontage, M20 x 1,5, Push-Lock-Federanschluss, Rändelmaterial: Messing, vernickelt, Flachmutter beiliegend
Produktdetails
Montagehinweis | ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die Schutzart gefährdet wird. Fangen Sie vor dem Steckverbinder mechanische Lasten ab, z. B. durch Kabelbinder. |
Hinweis zum Betrieb | Die angegebenen elektrischen und mechanischen Daten setzen ein korrekt verriegeltes und montiertes Steckverbinderpaar voraus. Ist der Steckverbinder unverriegelt und besteht die Gefahr von Verschmutzung, so ist der Steckverbinder durch eine Schutzkappe >IP54 zu verschließen. Einflüsse durch Litzen, Leitungen oder Leiterplattenmontage sind zusätzlich zu berücksichtigen. |
Anzugsdrehmoment | 2 Nm (Einbauseitig) |
Produkttyp | Rundsteckverbinder (geräteseitig) |
Anwendung | Signal |
Sensorart | Universal |
Polzahl | 4 |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Geschirmt | nein |
Kodierung | A |
Kabelabgang | gerade |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Maßzeichnung |
|
Länge | 21 mm |
Bohrlochdurchmesser | 20,4 mm +0,1 mm |
Gehäuse | |
Gehäusedurchmesser | 29 mm |
Material | PA 6 (Betätigungshebel) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Kontakt | CuSn |
Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
Material Kontaktträger | PA 6.6 |
Material Verschraubung | Messing, vernickelt |
Bemessungsstoßspannung | 1,5 kV |
Durchgangswiderstand | ≤ 5 mΩ |
Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
Nennspannung UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Nennstrom IN | 4 A (2 A bei Verwendung von Leitern 0,14 mm²) |
Leiteranschluss | |
Anschlussart | Push-Lock-Federanschluss |
Kontaktart | Stift |
Anschlussquerschnitt | 0,14 mm² ... 0,75 mm² (ohne Aderendhülse) |
0,08 mm² ... 0,5 mm² (mit Aderendhülse) | |
0,14 mm² ... 0,75 mm² (starr) | |
Anschlussquerschnitt AWG | 26 ... 18 (ohne Aderendhülse) |
28 ... 20 (mit Aderendhülse) | |
Abisolierlänge der Einzelader | 7 mm |
Anzugsdrehmoment | 2 Nm (Einbauseitig) |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | ≥ 100 |
Anschluss 1 | |
Bauform Kopf | Stecker |
Kabelabgang Kopf | gerade |
Gewindeart Kopf | M12 |
Kodierung | A |
Signalart/Kategorie | Universal |
Abisolierlänge der Einzelader | 7 mm |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP67 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -40 °C ... 85 °C (Stecker/Buchse) |
M12 | |
Normbezeichnung | M12-Steckverbinder |
Normen/Bestimmungen | IEC 61076-2-101 |
Artikelnummer | 1139802 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | C1 - Sensor-Aktor-Kabel |
Produktschlüssel | AF2CEA |
GTIN | 4063151223267 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 29,9 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 30,4 g |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440109 |
ECLASS-15.0 | 27440109 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003569 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
SACC-M12FS-4PL M - Steckverbinder 1424655
-
SACC-M12FR-4PL M - Steckverbinder 1424656
-
PROT-M12 FS - Verschlusskappe 1560251
-
PROT-M12 FS-M - Verschlusskappe 1430488
-
SAC-4P-100,0-PUR/0,25 - Sensor-/Aktor-Kabel 1501692
-
SAC-4P-100,0-PUR/0,34 - Kabelring 1501663
-
AI 0,25- 6 YE - Aderendhülse 3203024
-
A 0,25- 7 - Aderendhülse 3202478
-
A 0,34- 7 - Aderendhülse 3009202
-
A 0,5 - 6 - Aderendhülse 3200218
-
AI 0,5 - 6 WH - Aderendhülse 3200687
-
WIREFOX 2,5 - Abisolierwerkzeug 1212368
-
WIREFOX SAC - Abisolierwerkzeug 1212623
-
CRIMPFOX 6H - Presszange 1212046
Ihre Vorteile
Einfach und werkzeuglos anschließen mit Push-Lock-Anschluss
Einfache Zuordnung der einzelnen Leiter durch farbliche und numerische Kennzeichnung der Kontakthalterhebel
Flexible Leiter dank Hebel komfortabel anschließen
Zuverlässige und schnelle Verbindung von elektrischen Leitungen
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg