ME MAX B-12,5 BUGY
-
Blindstopfen
1138810
Tragschienengehäuse, Blindstopfen für unbestückte Klemmstellen, Breite: 11 mm, Höhe: 21,6 mm, Tiefe: 8,1 mm, Farbe: blaugrau (ähnlich RAL 7031)
Produktdetails
Ihre Vorteile
Einfache, werkzeuglose Montage
Kunststoff nach UL94 V0: für erhöhte Anforderungen an die Brennbarkeit