Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

NBC-M12MS/5,0-94D/R4AC - Netzwerkkabel
1134536

Netzwerkkabel, Ethernet, 8-polig, PVC (verstärkt) UV-beständig, schwarz RAL 9005, geschirmt, Stecker gerade M12, Kodierung: A / IP67, auf Stecker gerade RJ45 / IP20, Kabellänge: 5 m

Produktdetails