Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

FL WLAN 2010 - Funkmodul
1119246

WLAN Access Point, Client, Mesh mit 2 externen Antennenanschlüssen (RSMA-F), IP20, Temperaturbereich: -40 °C … +60 °C, WLAN 802.11a, b, g, n, Frequenz: 2,4 GHz, 5 GHz, Anschlüsse: COMBICON 9 V DC ... 32 V DC, RJ45: für LAN, Web, http/https, CLI, REST-API

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte