Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

D-PTRV 4 WH 1-8 - Abschlussdeckel
1117529

Abschlussdeckel, Tiefe: 48,9 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 63,6 mm, Farbe: weiß

Produktdetails








Ihre Vorteile

Konturgleich zum Rangierverteiler PTRV...
Platzsparende Trennwand und Abschlussdeckel mit Isolationsfunktion
Beschriftet mit 1 ... 8, vertikal lesbar