Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

FOC-LC:AA-SC:AA-OS2:D01/3 - LWL-Patch-Kabel
1115611

OS2-Duplex-Jumper, Singlemode, LC-SC, APC-Schliff, Länge 3 m

Produktdetails








Ihre Vorteile

Glasfaseroptische, 8-förmige LWL-Kabelsteckbrücke
Singlemode-Patch-Kabel für die Verlegung im Innenbereich
Exzellente mechanische und optische Eigenschaften
Einsatz in Innenräumen, geeignet für LWL-Verteilung und Abschlussgeräte
Hergestellt aus halogenfreiem, flammwidrigem Material, RoHS-konform
Alle Komponenten erfüllen UL 94, V0
Eigenschaften erfüllen optische und mechanische Industriestandards
Einfügungsdämpfung ≤ 0,5 dB (variiert abhängig vom Zustand)
Steckverbinder mit UPC-Schliff für optimale Dämpfungswerte