SOL-SA-PCU-41XX - Steuerung
1114234

PLCnext Control basierend auf AXC F 2152. Vorbereitet für eine kundenspezifische EZA-Regler-Applikation. Basis für das Einspeisemanagement von Energieerzeugungsanlagen, die ins Mittel- und Hochspannungsnetz einspeisen. Zertifiziert nach VDE-AR-N 4110/4120.

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Erhöhte EMV-Festigkeit
Erweiterter Temperaturbereich von -25 °C ... 60 °C
Unterstützung von Hochsprachen
PROFINET-Unterstützung
2 Ethernet-Schnittstellen (integrierter Switch)
Bis zu 63 Axioline I/O-Module direkt anreihbar
Linux-Betriebssystem
Erfüllt die Netz- und Systemregeln der deutschen Übertragungsnetzbetreiber
Komplett mit Anschlussstecker, Bussockelmodul und 2 GB Programm-/Konfigurationsspeicher
Kundenspezifisch erweiterbar dank offener Schnittstellen