Für kontinuierliche Überwachung und intelligentes Management besteht eine ständige Kommunikation mit der QUINT UPS. Durch automatische Erkennung des Batteriemoduls und werkzeuglosen Wechsel im laufenden Betrieb ist eine schnelle Installation möglich. Die Batteriemodule für QUINT UPS mit IQ Technology verlassen vollständig geladen das Warenlager.
UPS-BAT/VRLA/24DC/20AH
-
Batteriemodul
1109004
Batteriemodul, Blei-AGM, VRLA-Technologie, 24 V DC, 20 Ah, automatische Erkennung und Kommunikation mit der QUINT UPS-IQ
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Maximale Pufferzeiten
Besteht aus 2x 12 V Batterieblöcken und einer elektronischen Überwachungseinheit
Blei-AGM-Technologie (Absorbent Glass Mat)