CRIMPFOX VARIO 4S - Presszange
1108766

Presszange, Kontaktart: isolierte und unisolierte Aderendhülsen, Querschnitt min.: 0,25 mm2, Querschnitt max.: 4 mm2, Verpressung: Vierkant-Crimp, Gewicht 401 g, schwarz/grün

Produktdetails









Ihre Vorteile

Seitliche Leitereinführung
Bewährte Technik in hoher Qualität
Prozesssicher dank Zwangssperre und selbsteinstellendem Gesenk
"Das Original"
Für TWIN-Hülsen geeignet durch die stufenlose Selbsteinstellung