Die Smart Ethernet Box dient zum Verbinden von PoE-Endgeräten, z. B. von IP-Kameras mit einem Videoserver. Über die Smart Ethernet Box können Sie PoE-Endgeräte und weitere externe Geräte mit Spannung versorgen. Die Smart Ethernet Box ist ein managebarer Outdoor-PoE-Switch mit einem Netzteil, einem Anschlussraum für die AC-Spannungsversorgung, austauschbaren Überspannungsschutzmodulen sowie einem Bereich mit integrierter 24-V-DC-Versorgung und Tragschiene zum Montieren weiterer Geräte. Die Smart Ethernet Box integriert die Funktionalitäten herkömmlicher, mit Standard-Tragschienengeräten bestückter Anschlusskästen in einem kompakten Gerät. So sparen Sie Planung und Installation. Zahlreiche Management- und Monitoring-Funktionen stellen den zuverlässigen Betrieb der Anlage sicher.
SCX 2POE 2T
-
Industrial Ethernet Switch
1108544
Smart Ethernet Box zum Anschließen von PoE-Endgeräten, zwei PoE-Ports, zwei Uplink-Ports (RJ45), Managed Switch und Überspannungsschutz integriert, Versorgungsspannung 100 ... 240 V AC, Wand- oder Mastmontage
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Maßzeichnung |
|
Breite | 284 mm |
Höhe | 364 mm |
Tiefe | 121 mm |
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Farbe (Gehäuse) | lichtgrau (RAL 7035) |
Material (Gehäuse) | Polycarbonat |
Material (Kabelverschraubung) | Polyamid |
Material (Dichtung der Kabelverschraubung) | Neopren |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 (Gehäuse, Verlöschen einer vertikal eingespannten Probe innerhalb von 10 Sekunden, kein brennendes Abtropfen von Kunststoffschmelze, maximal 60 Sekunden Nachglimmen) |
V2 (Kabelverschraubung, Verlöschen einer vertikal eingespannten Probe innerhalb von 30 Sekunden, brennendes Abtropfen ist zulässig) |
Montageart | Wandmontage |
Mastmontage |
Grundfunktionalität | Store and Forward Switch, normkonform nach IEEE 802.3 |
Daten: Ethernet / Fast Ethernet / Gigabit-Ethernet | |
Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100/1000 MBit/s |
Anschlussart | RJ45-Buchse |
Hinweis zur Anschlussart | Autonegotiation und Autocrossing |
Anzahl der Kanäle | 2 (RJ45-Ports) |
Übertragungslänge | 100 m (pro Segment) |
Übertragungsmedium | Kupfer |
Ausgangsleistung maximal | 165 W (>55 °C Derating, siehe Datenblatt) |
155 W (Wenn Schaltausgang aktiv, >55 °C Derating) | |
90 W (pro Port POE1/2, >50 °C Derating, siehe Datenblatt) | |
Daten: Ethernet / Fast Ethernet / Gigabit-Ethernet | |
Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100/1000 MBit/s |
Anschlussart | RJ45-Buchse |
Anzahl der Kanäle | 2 (SFP-Ports) |
Übertragungslänge | 100 m (pro Segment) |
Übertragungsmedium | Kupfer |
Daten: Konfigurationsschnittstelle | |
Anschlussart | RJ45-Buchse |
Anzahl der Kanäle | 1 (RJ45-Port) |
Daten: Schaltausgang | |
Anschlussart | Push-in-Federanschluss |
Anzahl der Kanäle | 1 (Push-in Technology) |
Einleiter/Klemmstelle starr | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Einleiter/Klemmstelle flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Abisolierlänge 8 mm) |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Abisolierlänge 8 mm) |
Leiterquerschnitt flexibel AWG max | 16 |
Leiterquerschnitt flexibel AWG min | 24 |
Abisolierlänge | 10 mm |
Bürde/Ausgangslast Stromausgang | keine induktive Last |
Ausgangsnennspannung | 24 V DC ±10 % (Versorgung für Geräte innerhalb der Smart Ethernet Box) |
Ausgangsstrom | 300 mA (typisch) |
Produkttyp | Switch |
Produktfamilie | Smart Ethernet Box |
MTTF | 496 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 25 °C, Arbeitszyklus 21 %) |
247 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 40 °C, Arbeitszyklus 34,25 %) | |
105 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 40 °C, Arbeitszyklus 100 %) | |
Grundfunktionalität | Store and Forward Switch, normkonform nach IEEE 802.3 |
Isolationseigenschaften | |
Schutzklasse | I (Schutzerdung aller leitenden Gehäuseteile) |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III (Bei gesteckten Schutzmodulen) |
II (Ohne Schutzmodule) | |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Switch-Funktionen | |
Diagnosefunktionen | RMON History |
LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
SNMP-Traps | |
N:1-Portmirroring | |
ACD (Address Conflict Detection) | |
Grundfunktionalität | Store and Forward Switch, normkonform nach IEEE 802.3 |
Filterfunktionen | Port-Priorisierung |
VLAN (bis zu 32 VLANs) | |
IP-Parametrierung | DHCP-Client |
BootP | |
Statische IP-Adresse | |
MAC-Adresstabelle | 8k |
Management | Web-based Management (HTTP/HTTPS) |
SNMPv2/v3 | |
Command Line Interface (Telnet, SSH) | |
Redundanz | RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol nach IEEE 802.1D-2004) |
Large Tree Support | |
FRD (Fast Ring Detection) | |
Weitere Funktionen | Jumboframes |
Zeitsynchronisation | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
Security-Funktionen | |
Grundfunktionalität | Store and Forward Switch, normkonform nach IEEE 802.3 |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | min. 7 W (bei 230 V AC, Stand-by-Modus) |
Bemessungsisolationsspannung | 3 kV AC (Eingang / Ausgang, IEC/EN 60950-1) |
Versorgung | |
Versorgungsspannungsbereich | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % (einphasig) |
Versorgung | |
Anschlussart | Push-in-Federanschluss |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,2 mm² ... 4 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Einleiter/Klemmstelle starr | 1 mm² ... 6 mm² |
Einleiter/Klemmstelle flexibel | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel [AWG] | 24 ... 10 |
Abisolierlänge | 10,00 mm |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 (nach DIN EN 60529: vollständiger Berührungsschutz, Staub kann nicht eindringen, Strahlwasserschutz aus beliebiger Richtung) |
Schlagfestigkeit | IK10 (nach IEC 62262: Schlagenergie 20 J, entspricht 5 kg aus 40 cm Höhe) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C (>50 °C Derating) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Höhenlage | 2000 m |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
Sonstige Beständigkeit | UV-beständig nach UL746C, f1-Listung/Bewertung (Outdoor-Gehäuse, 1000 Stunden unter Xenon-Bewitterung, 7-tägige Wassertauchprüfung) |
Normen/Bestimmungen | IEC 62444 |
Normbezeichnung | Zugentlastung |
Normen/Bestimmungen | IEC 61249-2-21 |
Normbezeichnung | Halogenfreiheit (Gehäuse, Brom: < 900 ppm, Chlor: < 900 ppm, Gesamthalogenanteil: < 1500 ppm) |
Normen/Bestimmungen | DIN EN 45545-2, Anforderungssatz R22, Gefährdungsstufe HL3 |
Normbezeichnung | Brandschutz |
CE | |
Zertifikat | CE-konform |
UL, USA / Kanada | |
Kennzeichnung | Listed |
UL 61010-1, 3rd Edition | |
UL 61010-2-201, 2nd Edition | |
CAN/CSA C22.2 No. 61010-1-12 | |
CSA C22.2 No. 61010-2-201:18 | |
Schadgastest | |
Kennzeichnung | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
Störfestigkeit | EN 61000-6-2 |
Störabstrahlung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-4, Klasse B, Einsatzgebiet Wohn- und Kleingewerbebereich |
Entladung statischer Elektrizität | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-2 |
Entladung statischer Elektrizität | |
Kontaktentladung | ± 6 kV |
Luftentladung | ± 8 kV |
Indirekte Entladung | ± 6 kV |
Bemerkung | Kriterium B |
Elektromagnetisches HF-Feld | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisches HF-Feld | |
Frequenzbereich | 80 MHz ... 3 GHz (80 % Amplitudenmodulation mit 1 kHz) |
Feldstärke | 10 V/m |
Bemerkung | Kriterium A |
Schnelle Transienten (Burst) | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
Schnelle Transienten (Burst) | |
Eingang | ± 2,2 kV (1 Minute) |
Signal | ± 2,2 kV (1 Minute) |
Bemerkung | Kriterium B |
Stoßstrombelastung (Surge) | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-5 |
Stoßstrombelastung (Surge) | |
Eingang | ± 1 kV (AC-Versorgung, Leitung gegen Leitung) |
± 2 kV (AC-Versorgung, Leitung gegen Erde) | |
Leitungsgeführte Beeinflussung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
Leitungsgeführte Beeinflussung | |
Frequenzbereich | 0,15 MHz ... 80 MHz (80 % Amplitudenmodulation mit 1 kHz) |
Bemerkung | Kriterium A |
Spannung | 10 V |
Störaussendung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-4 |
Bemerkung | Klasse B, Einsatzgebiet Wohn- und Kleingewerbebereich |
Kriterien | |
Kriterium A | Normales Betriebsverhalten innerhalb der festgelegten Grenzen. |
Kriterium B | Vorübergehende Beeinträchtigung des Betriebsverhaltens, die das Gerät selbst wieder korrigiert. |
Funktionalität | |
Grundfunktionalität | Store and Forward Switch, normkonform nach IEEE 802.3 |
Artikelnummer | 1108544 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | M2 - Netzwerktechnik |
Produktschlüssel | DNC371 |
GTIN | 4063151015121 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 5.005 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 4.315 g |
Zolltarifnummer | 85176200 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27180590 |
ECLASS-15.0 | 27180590 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000261 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Diboron trioxide (CAS-Nr.: 1303-86-2) |
Lead monoxide (lead oxide) (CAS-Nr.: 1317-36-8) | |
Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) | |
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-Nr.: 119-47-1) | |
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS-Nr.: 3147-75-9) | |
SCIP | 04c3e3de-d25c-448e-94ed-a173dfa981ee |
Kompatible Produkte
-
F-MS 12 HD ST - Überspannungsschutzstecker Typ 2 1224885
-
VAL-MS 320 HD ST - Überspannungsschutzstecker Typ 2 1224886
-
VAL-MS 230 ST - Überspannungsschutzstecker Typ 2 2798844
-
VAL-MS 350 VF ST - Überspannungsschutzstecker Typ 2 2856595
-
SCX-CLAMP 14X51-127 - Mastschelle 1175556
-
SCX-CLAMP 14X102-254 - Mastschelle 1188634
-
SCX-DOOR-LOCK - Verriegelung 1184401
-
FL NETWORK MANAGER BASIC - Netzwerkmanagement-Software 2702889
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8/.../... - Netzwerkkabel 1411842
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 22.5 - Montageplatte 1085485
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 40 - Montageplatte 1085484
-
DT-LAN-CAT.6+ - Überspannungsschutzgerät 2881007
-
MW 35/35 - Montagewinkel 5040078
-
FL PANEL ADAPTER 45 - Montageplatte 1456055
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 45 - Montageplatte 1456045
Ihre Vorteile
Kostenersparnis durch eine All-in-One-Lösung, die sämtliche Funktionalitäten in einem Gerät bereitstellt
Hohe Zeitersparnis durch Adapter zur Wand- und Mastmontage
Minimaler Verdrahtungsaufwand
Austauschbarer Überspannungsschutz
Zahlreiche Alarmmeldungen per SNMP wie z. B. bei Sabotageversuchen oder defektem Überspannungsschutz
Erweitertes PoE-Management für den zuverlässigen Betrieb von IP-Kameras
Einfache und schnelle Inbetriebnahme und Konfiguration über das Web-based Management oder die Software FL Network Manager
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg