VDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40042909Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup keine | ||||
1000 V | 41 A | 0,2 - 10 |
cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425-20061129Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 36 A | 24 - 8 | ||
Usegroup C | ||||
150 V | 36 A | 24 - 8 |